- Produits
- Automatisation mobile
- Tableaux de commande
Tableaux de commande
- Bouton rotatif avec bouton 4 directions intégré et fonction bouton-poussoir
- Touches de fonction avec rétro-éclairage RVB et une couronne de LED segmentée
- Tous les éléments d'éclairage peuvent être commandés séparément en couleurs optionnelles
- Communication via interface CAN
- Pour les réseaux de bord de 12 V et 24 V
Appareils de commande d’ifm – Commande décentralisée, intégration simple
Les appareils de commande d’ifm sont spécialement conçus pour offrir une commande précise et conviviale des engins mobiles et installations. Que ce soit dans les cabines, sur des consoles de commande ou directement dans l’armoire électrique – ils offrent une utilisation robuste et intuitive, parfaitement adaptée aux environnements difficiles.
Les IHM peuvent être associées à un joystick pour permettre une commande simple et rapide même par météo compliquée ou avec des gants. Les LED présentent sur le joystick de contrôle sont réglables individuellement et la couronne est segmentée dans l’objectif de retourner un signal visuel clair faciliter au maximum la navigation à l’écran.
Aperçu de vos avantages :
- Commande décentralisée via CANbus – idéale pour les machines modulaires
- Intégration simple dans les systèmes existants grâce à des interfaces standardisées
- Blocs fonctionnels préconfigurés pour une mise en service rapide et une programmation facile
- Appareils de commande parfaitement adaptés aux IHM d’ifm – pour un concept d’utilisation homogène
- Qualité ifm reconnue – robuste, durable et fiable
L’interface CANbus performante permet une communication fluide avec les systèmes de contrôle-commande et les IHM. Le logiciel des IHM est déjà optimisé pour ces appareils de commande, ce qui permet d’assigner les fonctions rapidement et efficacement.
Optimisez vos solutions de contrôle-commande – découvrez les appareils de commandes d’ifm et bénéficiez d’une utilisation intuitive, d’une technologie robuste et d’une flexibilité maximale pour votre application mobile.