• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Automatisation mobile
  3. Logiciel pour contrôleurs

Logiciel pour contrôleurs

  • Complément pour la création d’applications pour contrôleur à coût optimisé
  • Logiciel standardisé pour l’ensemble de la famille de contrôleurs ifm
  • Commande intuitive, facile d'utilisation

Logiciel pour systèmes de contrôle-commande pour engins mobiles : standardisé, efficace, intuitif

Grâce aux outils de programmation conformes à la norme CEI 61131-3, ifm propose une solution logicielle complète pour le développement de systèmes de contrôle-commande sur les engins mobiles. Le logiciel d’ingénierie permet une mise en œuvre et une gestion rapides des projets – de la programmation au paramétrage, jusqu’à la visualisation graphique.

Un élément central est la possibilité de se connecter simplement au système en fonctionnement en temps réel. Ainsi, le programme créé peut être développé et débogué sur le système cible – sans chaîne d’outils complexe.

La connexion à l’appareil s’effectue via une interface série normée, Ethernet ou une interface CAN-PC. Le logiciel prend en charge :

  • le réglage de tous les paramètres de communication pertinents
  • la programmation de l’appareil selon la norme CEI 61131-3
  • le diagnostic et la visualisation des données process disponibles

Grâce au logiciel standardisé pour l’ensemble de la famille ecomatmobile, une ingénierie cohérente est possible sur différentes plateformes de contrôle-commande. Cela réduit les besoins en formation et augmente la réutilisabilité des projets.

Les avantages en un coup d’œil :

  • Interface intuitive et conviviale pour une utilisation simple
  • Complément économique pour la création d’applications de contrôle-commande pour engins mobiles
  • Compatible avec tous les systèmes de contrôle-commande pour engins mobiles d’ifm – pour une flexibilité maximale

Vous souhaitez savoir quels systèmes de contrôle-commande constituent la base idéale pour vos solutions logicielles ?

Sur notre Aperçu, vous trouverez toutes les informations sur les composants de contrôle-commande d’ifm adaptés – y compris les détails techniques et les possibilités d’utilisation pour les engins mobiles.