1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Accessoires
  4. Accessoires pour capteurs de vision
  5. Logiciel serveur OPC pour lecteurs multicodes

Accessoires pour capteurs de vision - logiciels serveur OPC pour lecteurs de codes 1D/2D

  • Intégration facile des données par interface OPC standardisée
  • Compatible avec spécifications OPC Data Access 1, 2, 3 et OPC XML-DA Windows
  • Prise en charge de la navigation par espace de noms
  • Lecture et écriture aisées de résultats de caractéristiques de vibrations et de paramètres de surveillance

Accessoires pour capteurs de vision - logiciels serveur OPC pour lecteurs de codes 1D/2D



Logiciel serveur OPC pour des lecteurs multicodes

Le serveur OPC fournit une interface logicielle pour une intégration standardisée des données de l’électronique de diagnostic VSE et du lecteur de codes d’ifm electronic dans un système supérieur. Les licences du logiciel sont classées en quatre niveaux et dépendent du nombre d’appareils connectés en réseau.
Différents programmes clients OPC traitent les données fournies via OPC permettant ainsi de réaliser une multitude de scénarios utilisateurs.
En combinaison avec l’électronique de diagnostic VSE, il est possible de lire et de décrire les valeurs caractéristiques de vibration configurées par le logiciel et les paramètres de contrôle tels que points de commutation, signaux de vitesse et trigger.
Le serveur OPC permet aussi au lecteur de codes l’accès standardisé aux résultats de lecture décodés ainsi qu’aux différents paramètres.