You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Alimentations
  4. Disjoncteurs électroniques 24 V DC
  5. Disjoncteurs électroniques 24 V DC avec IO-Link

Disjoncteurs électroniques 24 V DC avec IO-Link

Disjoncteurs électroniques 24 V DC avec IO-Link

Les fusibles électroniques 24V DC avec IO-Link

Les fusibles électroniques 24 V DC surveillent en permanence le circuit secondaire et le désactivent de manière fiable en cas d'erreur. L'utilisation de ces disjoncteurs électroniques permet par exemple la désactivation de circuits à câbles longs en cas de surcharge, où les disjoncteurs mécaniques ne déclenchent pas forcément en cas de faute.
Le système est modulaire et est constitué d'un module d'alimentation et de modules de fusible interconnectables. Au moyen d'un bouton-poussoir, chaque voie d'un module de fusible peut être individuellement activée et désactivée ou réinitialisée. De plus, le module peut aussi être exploité et paramétré via IO-Link. Toutes les informations sont directement transmises au maître IO-Link connecté. En outre, les informations de diagnostic, par exemple quel disjoncteur électronique s'est déclenché, et le nombre de déclenchements par fusible. La mise sous tension successive des différents circuits pour la mise en service ou la remise sous tension après un cas de défaut corrigé peut aussi être réalisée à distance via IO-Link.
Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.