You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Alimentations
  4. Disjoncteurs électroniques 24 V DC
  5. Disjoncteurs électroniques 24 V DC

Disjoncteurs électroniques 24 V DC

Disjoncteurs électroniques 24 V DC

Fusibles électroniques 24V DC

Les fusibles électroniques 24 V DC surveillent en permanence le circuit secondaire et le désactivent de manière fiable en cas d'erreur. L'utilisation de ces disjoncteurs électroniques permet par exemple la désactivation de circuits à câbles longs en cas de surcharge, où les disjoncteurs mécaniques ne déclenchent pas forcément en cas de faute.
Le système est modulaire et est constitué d'un module d'alimentation et de modules de protection interconnectables.
Les modules de fusible disposent d'une LED qui signalise si le module s'est déclenché, s'il est actif et à quel niveau sa capacité est utilisée. Le module d'alimentation offre une sortie collective pour un message d'alarme dans le cas où un module a déclenché. Au moyen d'un bouton-poussoir, chaque voie d'un module de protection peut être individuellement activée et désactivée ou réinitialisée.