1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Logiciel
  4. Logiciel de programmation
  5. Pour engins mobiles

Logiciel de programmation pour engins mobiles

  • Utilisable sur PC Windows usuels
  • Mise en réseau simple via CAN-Bus
  • Interface logicielle standardisée avec technique DDE ou OLE
  • Interfaces performantes, par ex. pour données GPS ou transfert FTP
  • Commande intuitive, facile d'utilisation


Pour systèmes de commande mobiles

Avec les outils de programmation selon la norme CEI 61131-3 pour les systèmes de commande pour une utilisation dans les engins mobiles, le programmeur dispose de différents langages de programmation pour la mise en œuvre et l'administration rapide de projets. Un puissant module de visualisation pour la présentation graphique des fonctions des machines et des installations vient compléter l'ensemble.
Le programme permet l'utilisation complète des systèmes de commande d'ifm.
La connexion est réalisée via une interface série ou une interface CAN-PC.
Le logiciel supporte le réglage de tous les paramètres de communication du système de commande connecté, sa programmation dans un langage API conforme aux normes ainsi que le diagnostic et la visualisation des données disponibles dans le système de commande.