1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Technologie de connexion
  4. Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire
  5. Prolongateurs

Prolongateurs pour utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire

  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Étanchéité fiable même en cas de montage sans outil
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • LED clairement visibles même en cas d'exposition à une lumière extérieure intense
  • Large plage de température de fonctionnement


Câbles de raccordement

Les câbles de raccordement disposent d'une prise mâle et d'une prise femelle. Ils sont utilisés pour le raccordement de capteurs aux répartiteurs et aux modules.
Les raccordements des capteurs et des répartiteurs sont durablement étanches, de manière fiable, même en cas de montage sans outils. La butée intégrée protège le joint torique de la destruction en cas de serrage excessif de l'écrou. Grâce au système anti-desserrage, les raccordements sont également résistants aux chocs et aux vibrations en environnement industriel sévère. Sur certaines versions des LED sont intégrées dans le corps de l'appareil pour l'indication de la commutation et du fonctionnement, elles sont bien visibles même en cas d’exposition à une lumière extérieure intense.
L'écrou en inox haute qualité et le joint en matériau convenant à un usage alimentaire
permettent une utilisation des câbles de raccordement de la série ecolink EVT dans des zones aseptiques et humides. Les câbles de raccordement sont résistants aux nettoyages haute pression fréquents où sont utilisés des détergents agressifs. Compte tenu de leur grande plage de température et de leur résistance aux changements de température rapides, ils sont particulièrement indiqués pour des utilisations dans les secteurs de l’alimentation et des boissons.