1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Modules E/S
  5. Modules avec indice de protection IP 67 et connecteur central

Modules E/S - Modules avec indice de protection IP 67 et connecteur central

  • Sorties de puissance avec fonction pont H à paramétrer
  • Boîtier compact et robuste
  • Raccordement par connecteur central à capacité mobile et protégé contre l'inversion de polarité
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Homologation de type e1 pour l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur

Modules E/S - Modules avec indice de protection IP 67 et connecteur central



Modules E/S - Modules avec indice de protection IP 67 et connecteur central

Les modules E/S décentralisés de la série SmartModule connectent des capteurs et actionneurs TOR et analogiques avec la commande mobile. Ils servent à l'évaluation décentralisée des signaux des capteurs et à la commande d'actionneurs et de vannes, par exemple de vannes proportionnelles. La gamme de produits d'ifm comprend des module avec entrées TOR et analogiques, combinées avec des sorties TOR et PWM.
Le raccordement est réalisé au moyen de connecteurs robustes et éprouvés. Les modules disposent d'un indice de protection élevé, ils sont résistants aux chocs et aux vibrations et sont particulièrement appropriés pour une utilisation dans des engins mobiles, par exemple dans des engins de construction, des machines agricoles ou des véhicules communaux.
Les LED indiquant l'exploitation, le diagnostic et l'état sont particulièrement bien lisibles grâce à leur luminosité élevée.
La sortie des données et le paramétrage du fonctionnement de l'appareil s'effectuent de manière fiable via une interface CAN.
Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1.