1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Systèmes de contrôle-commande
  5. Systèmes de contrôle-commande pour l'utilisation en armoire électrique

Systèmes pour engins mobiles - Systèmes de contrôle-commande pour l'utilisation en armoire électrique

  • Entrées et sorties analogiques et numériques pour les signaux de commande et de diagnostic
  • Pour les fonctions de commande complexes dans les machines de travail mobiles
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
  • Homologation de type e1 pour l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur

Systèmes pour engins mobiles - Systèmes de contrôle-commande pour l'utilisation en armoire électrique



Systèmes de commande pour utilisation dans une armoire électrique

Les systèmes de commande programmables de la série CabinetController sont prévus pour une utilisation dans la cabine du conducteur ou dans l'armoire électrique d'un engin mobile. Ils sont conçus pour une utilisation dans des conditions difficiles. Le boîtier plat permet un montage sur des tableaux de bord ou des tableaux de commande.
Le système de commande traite rapidement et de manière fiable les signaux générés par les capteurs et les transmet aux actionneurs. En plus d'entrées et de sorties multifonction pour différentes applications, chaque système de commande est équipé de plusieurs interfaces CAN. Les données des unités de commande de moteur peuvent être traitées au moyen du protocole J1939.
Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1.
La fonctionnalité du système de commande peut être adaptée de manière simple et précise aux situations d'utilisation données au moyen du logiciel de programmation CoDeSys selon CEI IEC 61131-3.
Ce système est principalement utilisé dans les engins de construction, les engins agricoles et forestiers, les véhicules communaux et les véhicules de transport et de logistique.