1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Systèmes de contrôle-commande
  5. Systèmes de contrôle-commande de sécurité

Systèmes pour engins mobiles - Systèmes de contrôle-commande de sécurité

  • Entrées et sorties sûres
  • Concept de sécurité échelonné, routines de surveillance et de contrôle avancées
  • Comportement en cas d’erreur configurable
  • Démarrage rapide et délai de détection d’erreur court
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication

Systèmes pour engins mobiles - Systèmes de contrôle-commande de sécurité



Commandes de sécurité

Les puissants SafetyController 32 bits librement programmables sont conçus pour une utilisation dans des conditions difficiles. Ils conviennent à un montage direct dans les véhicules et les engins mobiles en utilisant le réseau de bord. En outre, des fonctions matérielles et logicielles spéciales sont intégrées dans les commandes pour des tâches relatives à la sécurité, et elles permettent une utilisation en tant que commande de sécurité.
Matériel et logiciel sont certifiés par TÜV. Grâce au traitement d'erreur programmable et gradué (Keep Alive) le SafetyController peut être utilisé pour arrêter le système en cas de défauts graves et mettre l'installation dans un état de sécurité. En cas de défauts non critiques, certaines zones prédéfinies de l’installation peuvent continuer de fonctionner sans qu’il soit nécessaire de désactiver tous les composants. Le logiciel de programmation CODESYS permet une adaptation facile du comportement des entrées/sorties en fonction des utilisations.