1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Systèmes de contrôle-commande
  5. Commandes compactes avec protection IP 67

Systèmes pour engins mobiles - Commandes compactes avec protection IP 67

  • Entrées et sorties analogiques et numériques pour les signaux de commande et de diagnostic
  • Pour les fonctions de commande complexes dans les machines de travail mobiles
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS
  • Homologation de type e1 pour l’Office fédéral allemand pour la circulation des véhicules à moteur

Systèmes pour engins mobiles - Commandes compactes avec protection IP 67



Systèmes de commande compacts avec indice de protection IP67

Les systèmes de commande compacts de la série ecomatmobile sont conçus pour une utilisation dans des conditions difficiles. Ils conviennent à un montage direct dans les véhicules et les engins mobiles et garantissent aussi l'indice de protection IP 67 sans boîtier de protection supplémentaire
Le système de commande traite rapidement et de manière fiable les signaux générés par les capteurs et les transmet aux actionneurs. En plus d'entrées et de sorties multifonction pour différentes applications, chaque système de commande est équipé de plusieurs interfaces CAN. Les données des unités de commande de moteur peuvent être traitées au moyen du protocole J1939.
Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1.
La fonctionnalité du système de commande peut être adaptée de manière simple et précise aux situations d'utilisation données au moyen du logiciel de programmation CoDeSys selon CEI IEC 61131-3.
Ce système est principalement utilisé dans les engins de construction, les engins agricoles et forestiers, les véhicules communaux et les véhicules de transport et de logistique.