1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour engins mobiles
  4. Systèmes de contrôle-commande
  5. Mini-commandes ecomat mobile Basic

Systèmes pour engins mobiles - Mini-commandes ecomat mobile Basic

  • Sorties régulées en courant performantes avec fonction de pontage H
  • Raccordement de capteurs et actionneurs sans câblage externe supplémentaire
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication
  • Montage simple et rapide
  • Librement programmable suivant CEI 61131-3 avec CODESYS

Systèmes pour engins mobiles - Mini-commandes ecomat mobile Basic



Systèmes de contrôle-commande ecomat mobile Basic

Le système de commande ecomatmobile Basic est conçu pour une utilisation dans des conditions difficiles. Il convient à un montage direct dans les véhicules et engins mobiles. Le système est conçu de manière modulaire, il est simple à monter et à utiliser et ses coûts sont optimisés. En plus de pures fonctions de commande, il offre aussi des solutions de câblage et de sécurisation. Un module graphique de visualisation permet également l'affichage de messages système et de visualisation simple.
Le système de commande traite rapidement et de manière fiable les signaux générés par les capteurs et les transmet aux actionneurs. En plus d'entrées et de sorties multifonction pour différentes applications, chaque système de commande est équipé de plusieurs interfaces CAN. Les données des unités de commande de moteur peuvent être traitées au moyen du protocole J1939.
Ces appareils bénéficient d'une résistance CEM augmentée et disposent d'une homologation de type E1.
La fonctionnalité du système de commande peut être adaptée de manière simple et précise aux situations d'utilisation données au moyen du logiciel de programmation CoDeSys selon CEI IEC 61131-3.
Ce système est principalement utilisé dans les engins de construction, les engins agricoles et forestiers, les véhicules communaux et les véhicules de transport et de logistique.