1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes pour la surveillance et le diagnostic d'état de machines
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Relais temporisés

Systèmes d'évaluation d'impulsions - Relais temporisés

  • Temporisation réglable de mise en marche et d'arrêt
  • En option avec retard à l’adressage et/ou au retour et impulsions de balayage
  • Protection d'un conteneur contre le trop-plein ou la marche à sec
  • Pour une protection fiable contre l'usure des pompes et des vannes
  • Montage rapide et bref grâce à un boîtier à rail de serrage

Systèmes d'évaluation d'impulsions - Relais temporisés



Relais temporisés

Le relais temporisé reçoit les signaux d'un détecteur externe et commute ses sorties selon les temporisations réglables à l'enclenchement ou au déclenchement. En option, il est possible de régler via un commutateur la temporisation à l'enclenchement ou au déclenchement, l'impulsion de passage de l'enclenchement et l'impulsion de passage du déclenchement.
Des applications typiques se trouvent dans les systèmes de commande d'éclairage (éclairage minuté, minuterie ou minuteur d'escalier) ou les systèmes de commande de ventilateur (relais avec temporisation au déclenchement).