1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Systèmes d'identification
  4. RFID 125 kHz
  5. TAG

RFID 125 kHz - TAG

  • Grands espaces de lecture et d'écriture de 80 mm max.
  • Montage affleurant des étiquettes en métal
  • Utilisation dans une plage de température jusqu’à 130 °C
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères

RFID 125 kHz - TAG



TAG ID

Les TAG ID sont le support d'information du système RFID. Ils disposent d'un boîtier robuste, facile à monter, avec une étiquette électronique intégrée.
Les TAG servent par exemple au codage de supports de pièces dans les systèmes de transport et de convoyage. ifm propose différentes versions de TAG ID adaptées aux divers objectifs d'application. La gamme comprend des étiquettes cylindriques, métriques ou de forme spéciale. Pour l'utilisation dans des plages de températures élevées, comme par exemple dans les ateliers de peinture ou les fours industriels, des TAG à haute tenue en température sont disponibles.