You probably do not come from: Canada.  If necessary, change to: United States
  1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Composants pour bus de terrain
  5. Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire

Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire

  • Pour le raccordement de jusqu'à huit devices IO-Link
  • Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API
  • Avec interface bus de terrain intégré
  • Large plage de température de fonctionnement et indice de protection élevé
  • Pour l'application dans des zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire

Maîtres IO-Link pour applications de terrain dans l'industrie agroalimentaire


Maître avec passerelle bus de terrain

Le maître IO-Link est une passerelle appropriée pour le raccordement de jusqu'à 8 Devices IO-Link, par ex. des capteurs, des vannes ou des modules d'entrée / de sortie TOR.
Le maître sert à la transmission des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API.
Sa haute résistance CEM, sa large plage de température, son indice de protection élevé et son boîtier robuste permettent l'utilisation dans l'industrie agroalimentaire.