1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Interface de câblage capteurs/actionneurs
  4. Alimentations et contrôleurs AS-Interface
  5. Contrôleurs de défauts de câblage

Contrôleurs de défauts de câblage AS-Interface

  • Surveillance fiable des courts-circuits à la terre et de l’isolement
  • Protection contre le démarrage non intentionnel d'une machine
  • Signalisation des erreurs de courts-circuits à la terre et d'isolement par LED


Contrôleurs de défaut de câblage et d'isolement

Un contrôleur de défaut de câblage surveille les réseaux AS-i et 24 V DC non raccordés à la terre pour y détecter les défauts de masse. Une sortie relais sans potentiel signale la détection d'un défaut de masse. Cela permet donc d'éviter les situations dangereuses telles que le démarrage involontaire d'une machine. Un contrôleur d'isolement détecte les défauts de câblage ou d'isolement, qu'ils soient symétriques ou asymétriques. Une LED jaune signale un défaut symétrique en clignotant et un défaut asymétrique en restant allumée. L'évaluation « Présence de défaut de câblage/d'isolement » peut être évaluée via deux contacts de signalisation libres de potentiel.