1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs
  5. Amplificateur pour le convertissement de signaux de capteurs

Amplificateur pour le convertissement de signaux de capteurs

  • Bloc d'alimentation à large spectre intégré pour l'alimentation du capteur
  • Boîtier particulièrement peu encombrant
  • Bornes à vis enfichables pour un montage plus simple
  • Avec commande PNP ou NPN
  • Variante à un ou deux canaux


Amplificateurs pour la conversion de signaux de détecteurs

Les sorties transistor de détecteurs traditionnels sont conçues pour des charges faibles. Si l'utilisateur veut commuter des courants élevés ou même des courants alternatifs, un amplificateur est nécessaire. Celui-ci utilise le signal du détecteur pour commander un relais de sortie.
ifm propose des amplificateurs à une ou deux voies. Ils ont une alimentation à large plage de tension d'entrée (110...240 V AC) pour alimenter les détecteurs raccordés en tension (24 V DC). Les convertisseurs se distinguent par un boîtier étroit qui ne nécessite que peu de place dans l'armoire électrique.