1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Systèmes de signalisation pour vannes et actionneurs
  5. Détecteurs pour vannes à tige montante

Détecteurs pour vannes à tige montante

  • Signalisation des positions des vannes à simple clapet, à double clapet ou à membrane
  • Sorties de commutation à positionner librement : vanne ouverte / fermée, battement du clapet inférieur
  • Remplacement pour trois générateurs de signaux TOR
  • Résolution de 0,2 mm sur toute la plage de mesure
  • Surveillance permanente de l’étanchéité de vanne


Détecteurs pour vannes à mouvement linéaire

Le détecteur pour vannes sert à la signalisation fiable des positions des vannes à actionneur linéaire. Le détecteur signale au système de commande jusqu'à trois positions importantes de la vanne : vanne ouverte, vanne fermée et une autre position intermédiaire, par exemple pour le battement du clapet inférieur.
La haute résolution de la longueur de passage permet également la détection de l'usure des joints d’étanchéité des sièges de soupapes et autorise ainsi une maintenance préventive conditionnelle. Les intervalles de maintenance peuvent être adaptés à l'usure effective afin d'améliorer la durée de vie et la disponibilité.
Grâce à l'utilisation du détecteur pour vannes, il n'est pas nécessaire de réaliser un montage compliqué de plusieurs détecteurs de position différents.
Les points de commutation peuvent être réglés de manière confortable par bouton-poussoir. Cela évite l'ajustement mécanique fastidieux des positions de vanne correspondantes. Il n'est plus nécessaire de prendre en compte les tolérances de montage ou les portées.
Des LED signalisent les trois positions possibles de la vanne.
Le détecteur pour vannes est disponibles avec sorties de commutation, sortie analogique ou AS-interface.