1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Electroniques de traitement de signaux
  5. Surveillance du débit

Systèmes de traitement signaux - Boîtiers de contrôle pour la surveillance du débit

  • Surveillance intégrée du débit, de la température et du câble
  • Sorties de commutation réglables pour la surveillance du flux et de la température
  • Rampe de LED multicolores bien lisible
  • Sortie de signaux via contacts relais libres de potentiel
  • Variantes de connexion variables : bornes à découpage, à vis ou à cage à ressort


Surveillance du débit

Dans les applications où il n'est pas possible d'utiliser un contrôleur de débit à évaluation intégrée, ce sont des capteurs combinés à des boîtiers de contrôle qui sont utilisés. C'est le cas par exemple pour les utilisations dans les milieux à risques d’explosion, là où l’espace de montage est limité ou lorsque l'affichage doit être décentralisé.
L'assortiment comprend des boîtiers de contrôle pour une installation en armoire électrique ou pour un montage sur site. En fonction de l'appareil, il est possible de surveiller le débit, la température et/ou la rupture de fil. Tous les appareils indiquent le débit au moyen d'une rampe de LED.
Les boîtiers de contrôle pour le montage sur site sont connectés directement au contrôleur de débit sur le point de mesure au moyen des connecteurs M12.
Pour les applications dans les milieux à risques d’explosion, les capteurs et les boîtiers électroniques sont conçus et homologués selon la réglementation en vigueur pour l'utilisation dans des zones explosibles.