1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de température
  5. Sondes rigides

Capteurs de température - Sondes rigides

  • Temps de réponse très court
  • Mesure précise de la température grâce à un élément de capteur Pt100/Pt1000 intégré
  • Variante robuste en acier inoxydable
  • Haute tenue en pression
  • Profondeur d’immersion variable grâce à différentes longueurs de barre


Sondes rigides

Les capteurs de température de la série TT avec raccordement à un boîtier de contrôle détectent de manière fiable les températures dans des cuves, réservoirs et tuyaux. Grâce à leur temps de réponse très court, ces capteurs conviennent particulièrement à une utilisation dans des processus à changements de température rapides.
L'utilisation d'un élément Pt100/Pt1000 de la classe de précision A garantit aux sondes rigides une mesure de température très précise. Le boîtier robuste en inox et l'indice de protection élevé IP 68 / IP 69K permettent une utilisation dans un environnement industriel sévère.
Les sondes rigides sont disponibles en divers diamètres et longueurs. Via un adaptateur process et des raccordements M12 standardisés, elles peuvent être intégrées dans presque chaque application.
Les sondes peuvent être raccordées directement au boîtier électronique TR ou au connecteur transmetteur de température TP d'ifm.