1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de niveau
  5. Utilisation dans des applications aseptiques

Capteurs de niveau - Utilisation dans des applications aseptiques

  • Montage flexible grâce à un montage dans toutes les positions
  • Variante robuste en acier inoxydable
  • Immédiatement opérationnel grâce au réglage fixe
  • Différenciation des fluides grâce au paramétrage des sorties de commutation
  • Convient spécialement pour les applications hygiéniques

Capteurs de niveau - Utilisation dans des applications aseptiques



Détecteurs capacitifs pour la détection de niveau

Les détecteurs capacitifs détectent les matières en vrac ou les liquides à travers les parois de cuves non métalliques ou sur des tuyaux de dérivation. Ils sont utilisés pour détecter le niveau minimal, les fuites ou le débordement de cuves. Des applications typiques se trouvent dans les industries suivantes : bois, papier, verre, plastique, agroalimentaire, chimie et semi-conducteurs.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. En outre, le capteur peut aussi être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.
Des versions à détection automatique de la charge simplifient la conception et la mise en service sur différents boîtiers de contrôle.