1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de niveau
  5. Avec mesure de température intégrée

Capteurs de niveau - Avec mesure de température intégrée

  • Contrôle de niveau fiable dans des conteneurs et réservoirs
  • Pour utilisation dans le domaine de l'eau, des huiles et des lubrifiants-réfrigérants
  • Réglage aisé de la fonction de commutation et des points de commutation
  • Contrôle de niveau et de température avec un seul appareil
  • Affichage LED à 4 digits bien visible


Capteurs de niveau - avec mesure de température intégrée

Les capteurs de niveau de la série LT surveillent de manière fiable le niveau et la température dans des cuves et des réservoirs. Ils procèdent à une mesure continue du niveau de remplissage, par exemple dans des cuves de fluides de coupe et d'usinage ou dans des réservoirs hydrauliques.
L'appareil indique au choix le niveau actuel ou la température actuelle sur l'afficheur et signale l'atteinte ou la non-atteinte de la limite fixée. Le réglage sur le fluide à mesurer, la hauteur des points de consigne haut et bas et les fonctions de commutation des sorties peuvent être réglés intuitivement via le menu de réglage.
Les capteurs sont disponibles avec diverses longueurs de sonde. Au moyen des adaptateurs à visser ou des flasques de fixation disponibles en option, les appareils peuvent être montés confortablement à la profondeur d'installation souhaitée.
Grâce à la combinaison du contrôle de niveau et de température dans un même appareil, il n'est pas nécessaire de réaliser un perçage supplémentaire du réservoir pour le deuxième système de mesure.