1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de débit / débimètres
  5. Capteurs de débit compacts en boîtier inox

Capteurs de débit compacts en boîtier inox

  • Optimisé pour l'eau, les huiles et l'air
  • Mesure simultanée du débit et de la température
  • Changement de couleur rouge-vert pour les valeurs de process possible
  • Diamètre intérieur de tube réglable de 25 à 400 mm
  • Orientation optimale grâce à la rotation du raccord de process


Capteurs de débit compacts à boîtier inox


Les capteurs de débit de la série SI5 assurent la surveillance fiable de fluides liquides et gazeux dans des tuyaux. Grâce à une grande variété d'adaptateurs process, les capteurs peuvent être utilisés dans presque toutes les applications industrielles. Ils sont fréquemment utilisés dans des circuits de refroidissement, par exemple dans des aciéries, dans l'industrie automobile et dans la fabrication de verre. Les capteurs sont également utilisés dans la gestion des eaux et les processus de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons.
Le robuste boîtier en inox offre une garantie élevée même dans des conditions d'utilisation sévères.
Le réglage sur le débit et le paramétrage des points de commutation sont réalisés par bouton-poussoir sur l'appareil. Le débit et le seuil de commutation sont affichés sur site par une chaîne LED multicolore.
Le verrouillage électronique empêche tout déréglage involontaire des valeurs réglées. Le retour possible des paramètres au réglage usine offre une garantie supplémentaire.