1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de débit / débimètres
  5. Capteurs de débit pour des débits ou volumes de dosage faibles

Capteurs de débit pour des débits ou volumes de dosage faibles

  • Pour des quantités de débit jusqu’à 200 ml/min
  • Approprié pour l'eau et des solutions aqueuses
  • Avec affichage du débit, des quantités totales et de la température
  • Temps de réponse rapide et sensibilité de réaction élevée
  • Affichage LED bien lisible


Capteurs de débit pour volumes de dosage faibles

Le capteur de débit de la série SQ assure la surveillance fiable de l'eau et des solutions aqueuses. Il convient particulièrement à la détection de petits volumes de dosage, par exemple pour le dosage de liquides.
Il détecte les trois grandeurs de process : débit, consommation et température du fluide.
L'appareil dispose de deux sorties de commutation qui peuvent être programmées comme normalement ouverte ou normalement fermée. Une sortie de commutation peut aussi être configurée comme sortie analogique qui peut être mise à l’échelle pour l'émission de la valeur mesurée. Pour le contrôle de la consommation, l'autre sortie envoie des impulsions de comptage au système de commande.
Le réglage de tous les paramètres et la programmation des points de commutation sont réalisés via les boutons du capteur et son afficheur alphanumérique à 4 digits.