1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Capteurs process
  4. Capteurs de dépression
  5. Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process

Capteurs de dépression - Boîtier entièrement métallique avec afficheur pour la technologie du process

  • Précision globale élevée et compensation électronique de la température
  • Sortie analogique et de commutation programmable
  • Design hygiénique à alignement frontal
  • Raccord de process Aseptoflex-Vario - G 1 avec quatre possibilités d’étanchéité
  • Résistance thermique élevée


Boîtiers tout inox avec afficheur pour technologie process

Les capteurs de pression affleurants de la série PI27/PI28 disposent d'un boîtier tout inox pour une utilisation dans les applications process. Ils sont résistantes au nettoyage haute pression où sont utilisés des détergents agressifs. Grâce à l'indice de protection élevé IP 69K, un design aseptique et une haute résistance à la chaleur, ces capteurs sont idéaux pour une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.
Les appareils disposent de deux sorties de commutation, qui peuvent être programmées comme normalement ouverte ou normalement fermée. Une sortie de commutation peut aussi être configurée comme sortie analogique qui peut être mise à l’échelle pour l'émission de la valeur mesurée.
Le paramétrage est réalisé directement via les boutons-poussoirs sur le capteur. Un afficheur bien lisible combiné à une manipulation intuitive permet une mise en service rapide et confortable.
En outre, le capteur peut aussi être paramétré via IO-Link, par exemple au moyen d'une interface USB. Le logiciel LINERECORDER SENSOR permet la visualisation, la duplication et l'archivage des paramétrages.