1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Vision industrielle
  4. Capteurs de vision
  5. Logiciel utilisateur pour la reconnaissance d'objets

Capteurs de vision - Programme utilisateur pour PC pour la reconnaissance d'objets

  • Création et gestion aisées de configurations spécifiques à l'application
  • Mode moniteur en temps réel pour travaux d'ajustage et service après-vente
  • Sauvegarde et envoi de rapports de service
  • Analyse de l'application par le Service-Report

Capteurs de vision - Programme utilisateur pour PC pour la reconnaissance d'objets



Logiciel utilisateur pour la reconnaissance d'objets

Le logiciel utilisateur pour le capteur de reconnaissance d'objets O2D fait la distinction entre les modes d’exploitation «Applications», «Surveillance» et «Rapport de maintenance». Après la mise sous tension et la connexion avec le PC, l'appareil passe en mode Surveillance si une application active est enregistrée. Le capteur peut être observé pendant son fonctionnement, l'appareil fonctionne en mode d'évaluation. L’installation, l’administration et la configuration et les essais d’une nouvelle application sont réalisés sous le mode d’exploitation «Applications». L’appareil peut sauvegarder jusqu’à 32applications (= paramétrages).
Le mode Rapport de maintenance sert à des fins de diagnostic. Le capteur stoppe l'application en cours et tous les résultats déterminés. La zone d'image affiche les images actuelles du détecteur et tous les paramètres tels que la zone de détection, les marges de tolérance, les contours, etc. En outre, il est possible d'appeler et sauvegarder des rapports, de faire des évaluations statistiques
et de charger, afficher et sauvegarder les dernières images des lectures correctes et non correctes.