1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Surveillance de synchronisme

Systèmes de traitement d'impulsions - Surveillance de synchronisme

  • Surveillance de deux valeurs limites au moyen de relais de sortie séparés
  • Fréquence d'entrée élevée de 60 000 impulsions / minute max.
  • De nombreuses fonctions de surveillance paramétrables
  • Affichage OLED luminescent bien lisible
  • Large plage de température de fonctionnement


Contrôle de synchronisme

L'appareil sert de préférence à la surveillance du glissement et du synchronisme sur des accouplements glissants, des convoyeurs et d'autres applications, où les différences de vitesse de rotation doivent être évaluées.
Le contrôleur de synchronisation compare les séquences d'impulsions générées par les capteurs. Dès que les vitesses de rotation des deux entraînements diffèrent, le contrôleur de synchronisation commute. Le temps de réinitialisation et la différence d'impulsions utilisées sont réglables.
L'afficheur bien lisible et l'utilisation intuitive facilitent pour l'utilisateur le paramétrage et la mise en service.