1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes de traitement d'impulsions
  5. Contrôle de vitesse de rotation 2 voies

Systèmes de traitement d'impulsions - Contrôle de vitesse de rotation 2 voies

  • Surveillance de deux voies d'entrée avec respectivement un relais de sortie séparé
  • Fréquence d'entrée élevée de 60 000 impulsions / minute max.
  • Sortie analogique proportionnelle à la vitesse de rotation précise
  • Affichage OLED luminescent bien lisible
  • Large plage de température de fonctionnement


Contrôle de vitesse de rotation à 2 voies

Les contrôleurs de vitesse à deux voies servent à la surveillance de la fréquence, de la vitesse de rotation et de la vitesse. L'appareil surveille, indépendamment l'un de l'autre, deux mouvements différents, rotatifs, linéaires ou vibratoires. À cette fin, il reçoit les impulsions de deux capteurs ou transmetteurs externes sur deux voies d'entrée séparées et en traite les signaux. Les sorties de commutation programmables signalent de manière fiable le dépassement ou la non-atteinte des valeurs de consigne prévues.
Un exemple typique est le contrôle de la vitesse de rotation de deux moteurs électriques.
Le contrôleur de vitesse de rotation est doté d'un afficheur pour l'indication de la valeur process et pour un réglage et une mise en service faciles. Des LED bien visibles indiquent les états de commutation et de fonctionnement.