1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Systèmes pour l'évaluation de signaux standard
  5. Relais à seuil 2 voies

Systèmes pour l'évaluation de signaux normalisés - Relais à seuil 2 voies

  • Deux entrées de courant analogiques
  • Surveillance de deux valeurs limites au moyen de relais de sortie séparés
  • De nombreuses fonctions de surveillance paramétrables
  • Affichage OLED luminescent bien lisible
  • Large plage de température de fonctionnement

Systèmes pour l'évaluation de signaux normalisés - Relais à seuil 2 voies



Relais à seuil 2 voies

Dans de nombreux process, le contrôle des seuils pour le débit, la pression, la température ou le niveau est une condition importante pour l'exploitation fiable des installations et des machines. Dans tous les moteurs à refroidissement par huile, les pompes et les boîtes de vitesses, le contrôle du différentiel de température entre le départ et le retour sert à détecter l'usure dès son apparition. Le contrôle de la pression différentielle sur les filtres permet de tirer des conclusions sur le degré de colmatage d'un filtre.
Les relais à seuil sont programmables et servent à évaluer les signaux analogiques normalisés fournis par les capteurs ou les transmetteurs.
Les possibilités de paramétrage étendues permettent une adaptation optimale à l'application donnée.