1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs pour le contrôle de mouvements
  4. Capteurs d'inclinaison
  5. 2 axes avec interface CAN

Capteurs d'inclinaison - 2 axes avec interface CAN

  • Mesure précise d'angles d'inclinaison dans les directions X et Y
  • Précision de mesure élevée sur toute la zone d'angle dans deux axes
  • Teach point zéro, sens de comptage et fréquence limite réglables
  • Boîtier compact et robuste
  • Interface CAN performante pour diverses opérations de communication


Capteurs à 2 axes avec interface CAN

Le positionnement horizontal des machines ou des pièces de machines constitue fréquemment une condition importante pour la sécurité de l'exploitation.
Les capteurs d'inclinaison servent par exemple à détecter l'angle et la position d'engins mobiles. Les applications typiques des capteurs d'inclinaison à 2 axes sont le positionnement de plates-formes de travail ou le nivellement de grues mobiles ou d'excavateurs. Dans le domaine industriel, ils servent par exemple à l'orientation automatique de panneaux solaires. Certains types sont en outre également utilisables pour une surveillance vibratoire sur 3 axes, par exemple pour les vibrations de structures ou de tours.
Les capteurs d'inclinaison disposent d'une précision de mesure élevée sur l'ensemble de la zone angulaire pour les angles d'inclinaison dans les directions X et Y. Ils sont disponibles avec interface CAN ou IO-Link.