1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques
  5. Détection de niveau sans contact

Détecteurs optoélectroniques pour applications spécifiques - Détection de niveau sans contact

  • Mesure de niveau optoélectronique fiable grande distance jusqu'à 9,8 m
  • Plage de mesure évolutive et fonction de fenêtre réglable
  • Deux sorties de commutation dont une paramétrable comme sortie analogique
  • Vaste gamme d'éléments de fixation


Détection de niveau sans contact

Le détecteur de niveau optoélectronique O1D détecte sans contact les niveaux de matières en vrac et de liquides non transparents selon la mesure du temps de vol en utilisant la technologie PMD (PMD = Photonic Mixer Device).

Grâce à sa grande portée, le détecteur peut être installé à une distance sûre de la matière à détecter.

Le réglage des paramètres, de la fonction de commutation et du niveau de référence est confortablement réalisé au moyen des boutons et de l’afficheur directement sur l’appareil.