1. Page d'accueil
  2. Produits
  3. Détecteurs de position
  4. Détecteurs inductifs
  5. Pour utilisation en zones aseptiques

Détecteurs inductifs - Utilisation en zones aseptiques

  • Large plage de température de fonctionnement
  • Résistant au choc de température même en cas de changement brusque de température
  • Matières du boîtier homologuées pour produits alimentaires
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Surface active en métal massif ou PEEK


Applications aseptiques

Grâce à leur étanchéité élevée, les détecteurs inductifs à indice de protection IP 68 ou IP 69K se distinguent également dans des applications extrêmes, comme par exemple dans le secteur alimentaire ou pharmaceutique. Cette étanchéité reste entière en cas de contact avec des détergents agressifs (compatibles COP), ce que confirme le certificat délivré par Henkel.
Les détecteurs peuvent être utilisés pour des applications entre 0 °C et 100 °C. Ils sont en outre exceptionnellement résistants aux chocs de température.
La portée augmentée garantit une plus grande sécurité et donc un taux de disponibilité supérieur pour l’installation. Elle est garantie sur toute la plage de température.
Le boîtier en inox autorise des couples de serrage accrus lors du montage. La face active en PEEK ou en acier inox est adaptée aux exigences spécifiques des applications. L’étiquette laser permet une identification pérenne du détecteur même après plusieurs années.