Automação e monitoramento de máquinas na mineração
Na mineração a céu aberto, na subterrânea ou no processamento de matérias-primas, as máquinas e instalações operam em condições extremas com exigência de desempenho máximo. A tecnologia da ifm otimiza a eficiência, a durabilidade e a segurança de máquinas estacionárias e móveis.
O portfólio de sensores e controladores funciona de forma confiável mesmo sob impacto, vibração, poeira e altas temperaturas.
- Tecnologia de monitoramento para a indústria de mineração
O monitoramento contínuo de vibração, temperatura, pressão e nível detecta desgaste em estágio inicial e reduz paradas não programadas. Essa é a base para otimizar processos em minas com sensores e automação: transformar o dado do equipamento em decisão de manutenção antes da falha, do britador à correia transportadora. - Automação para a indústria de mineração em máquinas móveis e estacionárias
Nas máquinas móveis, os controladores e sensores da ifm suportam trepidação e variação de carga sem perda de precisão. Nas estacionárias, garantem o fornecimento hidráulico e o resfriamento sob operação contínua. A padronização do sensoreamento e a conectividade IO-Link permitem o monitoramento remoto de operações de mineração e a integração dos dados aos sistemas de controle. - Máquinas mais disponíveis e seguras
A combinação de sensoreamento robusto e coleta de dados precisa aumenta a disponibilidade das máquinas e protege quem opera. Menos falhas inesperadas, mais vida útil de ativo e uma operação de mineração mais eficiente e sustentável.