1. Homepage
  2. Identificação tipo O2I

Tão simples como um sensor

Detecção potente
O novo leitor de código impressiona com a sua resolução 4 x maior para resultados de
leitura estáveis, sua avaliação de tempo 10 x mais curta e seu ajuste 10 x mais rápido.

Botões de programação
Um destaque deste sensor é a programação fácil pressionando somente um botão: Após pressionar o botão de programação, o usuário alinha o leitor de código sobre o código com a ajuda de uma marcação a laser. O sensor realiza automaticamente a focalização, o ajuste de exposição e a detecção do tipo de código. Alguns segundos depois, o sensor está pronto para o uso.

Configuração pelo aplicativo do smartphone
Um aplicativo de smartphone (iOs, androide) está disponível para as configurações básicas do dispositivo. Neste o usuário pode determinar por exemplo, o trigger ou o endereço de IP. A partir desta configuração, uma matriz de códigos de dados é gerada no display do smartphone e mantida no campo de visão do leitor de código que por sua vez, adota automaticamente esta configuração.

Vision Assistant
O leitor de código pode ser configurado de forma abrangente com o software de PC premiado "Vision Assistant". Assim, a função de busca automática de códigos detecta diferentes códigos em uma imagem de forma independente. O usuário pode então simplesmente atribuí-los no Vision Assistant.
Através de diferentes funções de logística é possível programar uma sequência de controles no sensor. Assim, uma unidade de avaliação externa cara não é necessária. Uma imagem ao vivo e uma visualização ampla de todas as configurações oferecem ao usuário uma visão geral ideal constante.

Cartão de memória ifm
O dispositivo possui cartão de memória ifm substituível. Neste podem ser gravadas ou carregadas configurações complexas do
leitor de código. Isto simplifica tanto a substituição de dispositivos como o ajuste de vários dispositivos na mesma aplicação.

Pronto para o uso em poucos segundos

Um destaque: O sensor ajusta automaticamente a focalização, a intensidade de iluminação e o tipo de código com somente um aperto de botão.
Deste modo, aplicações com um código de barras ou código 2 D por imagem podem ser configuradas facilmente através do botão de programação. Isto economiza tempo e dinheiro.
As pré-configurações do dispositivo podem ser alteradas com um aplicativo simples de smartphone.

Configuração através de um botão pelo aplicativo do smartphone

Com o aplicativo "O2I teach", é gerado um código de matriz de dados no display do smartphone.
Simplesmente posicione este código na frente do campo de visão do leitor de código e a configuração será
incorporada automaticamente.
Disponíveis para iOS, Android e Windows.

Para requisitos complexos: O Vision Assistant ifm

Para tarefas de identificação complexas o leitor de código pode ser configurado de forma simples pelo
premiado Vision Assistant. Uma imagem ao vivo e
uma visualização ampla de todas as configurações oferecem ao usuário uma visão geral ideal
constante.

Ir para o download gratuito

Vários códigos, uma imagem

A função de busca automática de códigos do Vision-Assistant detecta automaticamente diferentes códigos em uma imagem. O usuário pode então simplesmente atribuí-los no Vision Assistant.

Inigualável: o controle sequencial

Visualização de todas as configurações de ajuste de imagem e código no Vision Assistant.
Isso nos proporciona uma visão geral abrangente de todas as aplicações. Além disso, as funções de lógica e de interface permitem programar as saídas dos sensores de forma simples.

Contraste ideal através do filtro de polarização

Em superfícies brilhantes, como metal por exemplo, a iluminação adicional integrada com filtro de polarização,
garante contraste suficiente para que os códigos possam ser lidos de maneira confiável.

Um código, plano de fundo mudando

É possível captar em questão de segundos, várias imagens com diferentes tempos de exposição para detectar códigos com características de superfície variáveis, cor distinta ou luz ambiente.

Distância operacional com relação ao tamanho do campo de visão e a imagem correspondente


Objetiva Tipo de luz Nº do pedido

Padrão (B) Luz vermelha O2I500

Padrão (B) Infravermelha O2I501

Grande angular (A) Luz vermelha O2I502

Grande angular (A) Infravermelha O2I503

Teleobjetiva (C) Luz vermelha O2I504

Teleobjetiva (C) Infravermelha O2I505

Ir para os produtos