1. Homepage
  2. Sensores de visão
  3. Reconhecimento de objetos tipo O2D

Reconhecimento de objetos tipo O2D

Diferentes geometrias em foco.

Reconhecimento de objeto para controle de montagem, de produção e de qualidade.

O olho eletrônico
As opções de aplicação do sensor de contornos efector dualis abrangem o controle de presença, de posição e de orientação, tarefas de classificação e contagem e a garantia de qualidade.

Com peças boas e rejeitadas, o usuário faz passo a passo com um software de parametrização de fácil compreensão, um modelo do objeto a examinar.

O reconhecimento de objetos, independente de sua orientação, compara então o objeto a ser testado com as especificações do modelo programado e emite ao CLP de controle, resultados desde bom / mau até de posição e de orientação.

Nisto o sensor pode gerir até 32 aplicações com respetivamente 24 modelos cada. Na imagem à esquerda o sensor de contornos examina o diâmetro correto do raio de perfuração em um disco de freio.

Flexível
Detecção de contorno de posição de rotação independente. 32 cenários com até 24 objetos diferentes podem ser integrados no aparelho.

Confiável
O sensor detecta também com segurança em caso de mudança de iluminação ou de fundos as geometrias previamente programadas em campo próximos e distantes.

Seguro
Proteção por senha contra acesso não autorizado.

Tudo sob controle
Versão com diferentes perspectivas para diferentes tamanhos de imagens em processos de luz incidente ou irradiada.

Claro
Iluminação integrada e / ou externa.

Tudo documentado
Completa possibilidade de serviços com dados estatísticos e armazenamento de imagens.

Controle de presença na montagem automatizada: Nesta aplicação são colocadas três garras em uma peça de carroceria. Através do monitoramento do contorno de várias garras, são identificadas as peças que faltam. Aplicações que normalmente só podem ser feitas com mais de um sensor óptico, podem então ser configuradas e examinadas de forma rápida e segura com somente um sistema.

Em alimentadores automáticos como p. ex. vibradores, os sensores de visão O2D controlam a posição correta das peças pequenas e as peças com defeito são retiradas.

Controle de presença e de integridade para montagem manual ou automática. A escolha é sua: Imagens de tamanhos 14 x 20 mm até 960 x 1280 mm para uma gama de processos delicados a grosseiros. Os objetos são detectados independentemente da posição, como as presilhas neste exemplo.

Distância do trabalho / tamanho da imagem