• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

ifm Vision Assistant

O software Vision Assistant oferece várias possibilidades.
Desde a entrada em operação simples e rápida até diversas funções de avaliação.

Download do software ifm Vision Assistant

Identificação e verificação de textos

A função OCR permite a identificação e a verificação de texto.

Funções OCR em detalhes

Função de busca automática de códigos

A função de busca automática de códigos do Vision-Assistant detecta automaticamente diferentes códigos em uma imagem. O usuário pode então simplesmente atribuí-los no Vision Assistant.

Controle de sequência

O controle de sequência oferece uma exibição clara de todas as configurações de imagem e código.
Isso nos proporciona rapidamente uma visão geral abrangente de toda a aplicação. Além disso, as funções de lógica e de interface permitem programar as saídas dos sensores de forma simples.

Contraste ideal através do filtro de polarização

Em superfícies brilhantes, como metal por exemplo, a iluminação adicional integrada com filtro de polarização, garante contraste suficiente para que os códigos possam ser lidos de maneira confiável.

Função de imagens múltiplas

Várias imagens são obtidas com tempos de exposição variáveis para detectar de forma confiável códigos com diferentes texturas de superfície, cores ou condições de luminosidade do ambiente.

Função de camada lógica

Processamento de dados no sensor. Isso reduz muito o trabalho envolvido na programação do CLP.

Definição de interfaces

Os dados enviados ao CLP podem ser definidos de forma independente e, assim, filtrados para obter as informações desejadas.

Função de relatório de serviço

O sensor cria um relatório de serviço sobre as leituras de falhas anteriores. O sensor NÃO precisa ser interrompido e pode continuar a ser usado no modo de produção.

Função de manutenção em tempo real

Os valores a seguir podem ser verificados para garantir que o sensor esteja funcionando corretamente:

  • Controle ROI
  • Monitoramento de desajuste
  • Monitoramento da luz ambiente
  • Comparação da imagem ao vivo com a imagem de referência

Grande variedade em assistentes

Graças aos nossos assistentes de comissionamento, a solução de uma ampla gama de aplicações é fácil e intuitiva. Da análise de contorno ao controle de presença de BLOB e ao modo personalizado pelo usuário.

Os assistentes em detalhes