1. Homepage
  2. Sensores ultrassônicos

Sensores ultrassônicos – Detecção de objetos para grandes alcances de detecção e superfícies difíceis.

Aqui as informações mais importantes em resumo:

  • Invólucro plástico M18 em dois comprimentos 60 mm e 98 mm.
  • Invólucro robusto de aço inoxidável M18 e M30 para aplicações exigentes.
  • Disponível para grandes alcances de 300 mm até 8 m.
  • O transdutor acústico de vibração reduz a aderência de sujeiras.
  • Operação de sensores retro-reflexivos do modelo M18 para a detecção de objetos independentemente da posição de rotação.
  • Saída digital e analógica para a detecção de valor limite e de distância.
  • Ajuste muito simples através do botão de configuração (teach) ou IO-Link nas versões M18 e M30, assim como configuração por cabo na versão M18.

Alcance de até 8 m no modelo M30

Ultraschallsensoren bei der Füllstandserfassung

Medição contínua de nível sem contato mesmo em superfícies difíceis

Amplo campo de detecção
Graças ao amplo cone de radiação, os sensores detectam com confiança até mesmo objetos treliçados.
Os novos sensores fornecem valores de saída confiáveis e concretos em diferentes aplicações: desde o controle de altura da pilha de caixas de papelão, até mesmo o monitoramento de distância para detectar a falta de etiquetas de plástico brilhante.

A alternativa para superfícies difíceis
Sensores ultrassônicos emitem e recebem ondas sonoras na faixa ultrassônica. O objeto a ser detectado reflete as ondas sonoras e via medição do tempo de propagação é determinada a distância. Ao contrário do que acontece com sensores ópticos, a cor, a transparência ou grau de brilho do objeto não são relevantes. Dessa forma podem ser p. ex. detectadas confiavelmente embalagens blíster na tecnologia de embalagem ou bandejas plásticas transparentes na indústria alimentícia.

Alta performance
Os sensores ultrassônicos da ifm na forma de construção M18 oferecem uma zona cega especialmente pequena e grandes alcances de detecção que só costumam ser obtidos por sensores com forma de construção bem maior. Os sensores trabalham de forma confiável mesmo com sujeira intensa, podendo ser utilizados em aplicações em que sensores fotoelétricos chegam ao seu limite.

Valor agregado com as opções IO-Link
Decidindo-se por uma versão IO-Link entre os sensores ultrassônicos ifm, você obtêm as seguinte vantagens:

  • Botão de programação virtual para um ajuste rápido e prático dos pontos de comutação
  • O valor de distância é emitido em mm
  • Einstellbare Schallkeule bei M30-Varianten
  • Retardo de acionamento e de desligamento ajustáveis
  • Uma documentação complicada dos parâmetros ajustados é desnecessária, pois os dados são armazenados no mestre IO-Link
  • Simples substituição dos sensores através de transferência dos parâmetros via Memory Plug ou importação dos dados do mestre IO-Link.

Visão geral de todos os sensores ultrassônicos ifm

ifm oferece um ampla gama de sensores ultrassônicos. Além dos sensores ultrassônicos com IO-Link já citados, ifm também oferece sensores retro-reflexivos ultrassônicos e sensores ultrassônicos fotoelétricos difusos, assim como várias outras variações de diferentes modelos.