1. Homepage
  2. Página inicial

Medidor térmico de ar comprimido do mais alto nível

"Sensor multifuncional" reduz custos

O novo medidor térmico de ar comprimido de operação destaca-se como um verdadeiro multi-talento. Ele possui não somente um sensor de temperatura integrado, mas também um sensor de pressão. Assim a partir de agora, o usuário tem a possibilidade de avaliar quatro processos ao mesmo tempo (vazão, pressão, temperatura, totalizador = medidor de quantidade total) para otimizar a sua produção. A integração de várias unidades de medidas em somente um sensor, proporciona não somente redução de altos custos de hardware (sensor de pressão, sensor de temperatura, cabeamento, placa de entrada), mas também custos de instalação e de manutenção.


Seus benefícios

• Segurança de processo através do monitoramento de pressão, temperatura e de fluxo volumétrico

• Economia de custos através do monitoramento de energia, de vazamento e manutenção baseada no processo dos sistemas de filtragem

• Economia de tempo graças à menor complexidade de cabeamento, de manutenção e de instalação

Medição de vazão

Visão geral do monitoramento de ar comprimido para aumento da eficiência energética

Vantagens adicionais com a integração do medidor de ar comprimido SD na unidade de manutenção de instalações existentes e novas. Agora os valores de processo do ar comprimido de operação podem ser monitorados com eficiência através do display TFT integrado nas redes de ar comprimido comuns. Possível escolher entre quatro layouts gráficos diferentes que podem ser ajustados de maneira individual. Os valores de processo também podem ser transmitidos via IO-Link.

Com a ajuda do monitoramento de vazão preciso do SD é possível detectar vazamentos e assim economizar custos com energia. Além disso, graças à alta repetibilidade do dispositivo é possível obter uma distribuição exata dos custos com ar comprimido em cada linha de produção e assim otimizar o cálculo de custo dos produtos.

Medição de pressão

Monitoramento eficiente da pressão de operação

Através da medição da pressão integrada é possível monitorar perfeitamente tanto a queda de pressão em sistemas de filtragem sujos, como a pressão de operação geral do sistema de ar comprimido. Em atuadores operados com 5 bar em vez dos 6,3 bar ideais, a velocidade de rotação com carga reduz em 25% e a produtividade diminui. Da mesma forma, uma pressão de operação excessiva não cria nenhum ganho de desempenho, mas sim um alto consumo de ar comprimido e desgaste do dispositivo.

Medição de temperatura

Diminuição da variação de qualidade através de medição de temperatura

Através de medição de temperatura integrada é possível monitorar processos suscetíveis a temperatura como por exemplo processos de secagem, e assegurar a qualidade de produção. O medidor de ar comprimido SD contribui para o aumento da segurança do processo.

A base para um sistema de gerenciamento energético completo
segundo DIN EN ISO 50001


De acordo com a DIN EN ISO 50001, diretiva de eficiência energética da UE todos os países membros comprometeram-se a economizar energia.
A condição para a redução de imposto de energia é a implementação de um sistema de gerenciamento energético. A diretiva exige que a calibração dos equipamentos de medição seja gravada, a fim de garantir precisão e repetibilidade dos dados medidos.
A combinação do novo medidor de ar comprimido SD e as frequentes calibrações DAkkS oferece a base ideal para um sistema de gerenciamento energético confiável.

Certificados de calibração

Calibração ISO SD (código de pedido ZC0020)

  • Criado pelo fabricante
  • Idiomas: alemão / inglês
  • *Válido para o / os produtos especificados e deve ser solicitado junto com o pedido sensor. Pedidos posteriores só são possíveis se o dispositivo for devolvido.

Calibração DAkkS de sensores de fluxo 6 pontos (código de pedido ZC0075)

  • Elaborado de acordo com os requisitos do DAkkS (órgão alemão de acreditação)
  • Idiomas: alemão / inglês
  • Calibração com 6 valores de fluxo (dependendo do diâmetro nominal)
  • *Válido para o / os produtos especificados e deve ser solicitado junto com o pedido sensor. Pedidos posteriores só são possíveis se o dispositivo for devolvido.

Software LR DEVICE para uma configuração simples

O software LR DEVICE possibilita uma parametrização fácil e rápida através do mestre IO-Link. O novo medidor de ar comprimido térmico pode ser parametrizado online ou offline em uma representação clara. Conjuntos de parâmetros existentes podem ser transmitidos para vários dispositivos. Assim você economiza tempo com a instalação.

Integração no controlador com o kit inicial ifm

Disponíveis para download gratuito:

- exemplos de programas e módulos de programa (Step7, TIA, RS Logix) - ler e gravar dados do processo - conexão com ProfiNet, Ethernet e EtherCat- arquivos de descrição do equipamento para a configuração CLP (GSDML, ESI, EDS)- manuais de operação