1. Homepage
  2. Página inicial
  3. Aplicação
  4. Fluidos à base de água

Sensores para a medição de fluidos à base de água

Sensor
Modelo
Range de medição Seção transversal do cabo Temperatura
do fluido
Resistência à pressão Características
SM

0,005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 °C 16 bar • condutibilidade mín. > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • medição de temperatura integrada
• display
giratório multicolor
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar • sem display
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • medição de temperatura integrada
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • para altas temperaturas
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • para refrigeração interna de brocas
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • medição relativa
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • medição relativa
SQ
1...
200ml/min
G 1/8 0...60 °C 10 bar • para tarefas de dosagem
• medição de temperatura integrada