1. Homepage
  2. Página inicial
  3. Aplicação

Sistemas para monitoramento de fluxo

A solução ideal para cada exigência.

Fluidos líquidos ou gasosos são aplicados em praticamente todos os setores de tecnologias de processo, de processamento e de instalações, por exemplo para o abastecimento de fluidos de refrigeração e lubrificação de máquinas e agregados ou para a ventilação de instalações e edifícios. Sensores de fluxo eletrônicos são utilizados para evitar danos e paradas causados por interrupção de fluxo.
A gama de produtos ifm abrange sensores de fluxo com diferentes processo de medição para o monitoramento de diferentes fluidos como água, óleos, fluidos refrigerantes, mas também ar, ar comprimido ou fluidos agressivos.
Suas áreas de aplicação compreendem desde funções simples de monitoramento até a determinação exata da quantidade de vazão.

Exemplos de aplicação de sensores de vazão e sensores de fluxo

Utilização em diferentes setores e nas mais diversas aplicações.

Aqui você encontra, entre outros, aplicações das áreas da indústria alimentícia e da indústria automobilística.