1. Homepage
  2. Página inicial
  3. Aplicação
  4. Óleos

Sensores para a medição de óleos

Sensor
Modelo
Range de medição Seção transversal
do cabo
Temperatura
do fluido
Resistência
à pressão
Características
SB
0,3...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/2
-10...100 °C 100 bar • curva característica específica para óleo
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • medição de temperatura integrada
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • para altas temperaturas
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • para refrigeração interna de brocas
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • medição de temperatura integrada
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • medição relativa
• mudança de cor verde/vermelho