1. Homepage
  2. Página inicial
  3. Aplicação
  4. Água desionizada

Sensores para a medição de água desionizada

Sensor
Modelo
Range de medição Seção transversal
do cabo
Temperatura
do fluido
Resistência
à pressão
Características
SV
1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • medição de temperatura integrada
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1 1/4
-40...100 °C 12 bar • sem display
SU
0,1...
200 l/min
G 3/4...
G 1 1/4
-10...80 °C 16 bar • medição de temperatura integrada
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100°C 100 bar • medição relativa
• mudança de cor verde/vermelho
SI
3...
100 cm/s
13...200 mm -25...80 °C 300 bar • medição relativa
SF/SR
3...
100 cm/s
> 13mm -10...120 °C 300 bar • sistema modular
• sensores de cerâmica, V4A e titânio