- Indústria 4.0
- Pronto para o futuro
Indústria 4.0: o IIoT ToolKit ifm
Descubra a inigualável "caixa de ferramentas digital" ifm, repleta de soluções práticas para a atualização digital de sua máquina.
Nunca foi tão importante recolher e usar dados relevantes. Somente uma visão ideal nos sistemas permite que você tome as decisões corretas para o seu planejamento de manutenção e monitoramento de produção. Isto lhe dá a segurança para cumprir com as exigências de fabricação do futuro.
Começa com os sensores ifm de capacidade IO-Link e percorre gradualmente todos os níveis do controle de produção e da gestão da empresa.
Pronto para o futuro
Obter informações através de dados
Na "internet industrial das coisas" (IIoT) as instalações e as máquinas entram em contado umas com as outras" Na nuvem, cada máquina pode ser representada por um gêmeo digital em uma fábrica virtual. Mesmo se eles, devido à sistemas de controle próprios, não falarem a mesma língua, nós estabelecemos a conexão com a fábrica virtual. Com o objetivo de obter informações através dos dados. Estes fornecem informações eficientes e úteis sobre a condição das máquinas, sobre a manutenção, sobre potenciais para aumentar a produtividade, sobre possibilidades de economizar energia e muito mais.
A solução multifuncional ifm: produtos, serviços, softwares
Com o IIoT ToolKit ifm você pode gerar um fluxo de informações contínuo desde o chão da fábrica (infraestrutura das máquinas) até o último andar (infraestrutura da TI). Hardwares e softwares inteligentes são conectados entre si na interface da via Y.
Agora os dados de processos, de máquinas e de diagnóstico fornecidos através do IO-Link podem ser amplamente lidos, avaliados e diagnosticados com as soluções de softwares ifm. Com uma complexidade de integração mínima, também possível durante a operação, existe a possibilidade de, com o IIoT ToolKit, controlar e iniciar atividades e processos subsequentes na fábrica inteligente (smart factory).
Nossa tecnologia para os seus desafios
Soluções de software ifm
A gama de produtos moneo oferece módulos de funcionamento padronizados, que podem ser programados em cascata e utilizados individualmente para a otimização e a garantia de qualidade de cadeias de produção e de processos
Soluções de aplicação ifm
Manutenção baseada na condição, beneficiar-se de mais eficiência e qualidade:
Diagnóstico contínuo Manutenção baseada no estado/manutenção preditiva e de acordo com a necessidade em vez de intervalos fixos de inspeção. Se torna possível programar a reposição de peças. Reduzir custos |
|
Detecção antecipada Evitar paradas imprevistas |
|
Eficiência máxima Otimizar processos |
|
Integração simples Implementação independentemente da TI própria da empresa |
|
Escalonável Do sensor ao ERP |
Como especialista de tecnologia de sensores e com 50 anos de experiência na fabricação industrial, ifm é um parceiro confiável para a introdução e implementação de soluções de digitalização sob medida a caminho da fábrica inteligente (smart factory).
A profunda competência em hardware e software ligada à ideias visionárias garantem um progresso contínuo.
Nossa cooperação com você começa onde é possível gerar imediatamente um valor para você.
- Otimização dos processos de produção e manutenção,
- aumento da eficiência e da produtividade,
- menores custos,
- vantagens competitivas e oportunidades de crescimento
Nós temos a experiência!
Desde o sensor individual até completas soluções de negócios: as soluções ifm são graduadas, sendo que a digitalização de sua empresa pode ser implementada em etapas, assim como você desejar.Indústria 4.0 é viável: com o parceiro ideal é mais simples do que você pode imaginar.
Componente | Kit | Aplicação Kit |
Aplicação Solução |
Conectado Solução |
Negócios Solução |
Um simples começo em um futuro promissor e despreocupado
Aproveite a oportunidade de pertencer aos pioneiros da tecnologia digital e beneficie-se com várias vantagens Tudo funciona perfeitamente, paradas ou até falhas completas do sistema pertencem ao passado; você ganha mais espaço para novos projetos.
ifm acompanha você em seu caminho. O sistema de vendas ifm apoia você desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica, o desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e sua implementação correspondente, até os serviços adicionais.
Juntos faremos com que o seu projeto seja bem sucedido.
Sistema de vendas ifm conectado.
Um engenheiro de vendas de sistemas ifm está à sua disposição para fornecer-lhe o know-how completo para a realização e a otimização do monitoramento de sua instalação. Estamos à sua disposição.