1. Homepage

Monitoramento de condições para bombas

Solução de sistema - Monitoramento de condições para bombas

O desgaste em bombas causado por desalinhamento, cavitação, entrada de ar, etc. leva a outros caros danos subsequentes. Estações críticas ocorrem principalmente com bombas para

  • fluidos refrigerante
  • sistemas de esgotos
  • sistemas hidráulicos
  • abastecimento de água
  • tratamento de água
  • bombas de processo na indústria alimentícia

Em combinação com o LR SMARTOBSERVER, os dados de medição são registrados e o alarme é ativado quando os valores passam do limite superior ou inferior.

Condições de operação desfavoráveis podem ser evitadas com a ajuda de um monitoramento através de sensores (ex. avaliação da quantidade de fluido refrigerante). Organizar antecipadamente os trabalhos de manutenção necessários e com isso reduzir os períodos de parada. Garantia de qualidade também é o foco aqui. Unidades de avaliação (VSE) como interface de comunicação para os sensores de processo em bombas (vazão, aceleração,..., etc) são instaladas em caixas de distribuição. Os dados de um PC / servidor com software LR SMARTOBSERVER (versão CE / express ou servidor, dependendo do tipo e aplicação) são transferidos via interface ethernet ou WLAN e estão prontos para serem analisados.

Componentes típicos do sistema:

  • bombas com objetos de diagnósticos
  • VSE com caixas de bornes (opção WLAN)
  • servidor e banco de dados
  • PC com software SMARTOBSERVER para visualização
  • de valores de processo