1. Homepage
  2. Soluções de software
  3. Gama de produtos
  4. LR DEVICE

LR DEVICE

Software de parametrização através do mestre IO-Link.

 

  • Parametrização fácil e rápida através do mestre IO-Link.
  • Clara visualização.
  • Parametrização fácil e rápida dos dispositivos (de ponto a multiponto).
  • Conjuntos de parâmetros transmissíveis

Características

  • Possível parametrizar ONLINE e OFFLINE
  • Compatível com todos os dispositivos IO-Link
  • Software e descrição de parâmetros em todos os idiomas pertinentes
  • Textos descritivos detalhados de todo o conteúdo de parametrização
  • Conjunto de parâmetros agrupados por tema
  • Parametrização do mestre IO-Link (série AL11xx)
  • Suporte dos novos equipamentos ifm
  • Suporte de atuadores IO-Link
  • Parametrização dos equipamentos através da rede

Utilidade para os clientes

  • Parametrização e validação otimizada através da visualização gráfica dos valores de processo
  • Redução do tempo de configuração
  • Processo otimizado de troca de equipamento
  • Relatório dos conjuntos de parâmetros sem papel