1. Homepage
  2. Soluções de software
  3. Gama de produtos

Gama de produtos LINERECORDER

Software, hardware, assistência e implementação de um único fornecedor.

Os componentes de hardware e de software possibilitam, através da uma rede ethernet, a interconexão direta de todos os sensores e atuadores conectados com um servidor local. Através desta conexão, os dados da máquina, os parâmetros do processo e os dados de diagnóstico podem ser lidos diretamente e processados na TI.

O software do servidor LINERECORDER SMART OBSERVER fácil operação, permite a avaliação de dados através de cockpits configurados conforme as necessidades do cliente. Através dos mesmos mecanismos de comunicação é possível acoplar diretamente as máquinas entre si e intercambiar dados relevantes para a produção.

No programa do CLP tem que ser definido, se e quais dados do sensor o CLP transmite para o nível de comando. Relatórios e análises também podem ser realizados para os níveis superiores. A condição é que o programa do CLP seja programado adicionalmente.

A gama de produtosLINERECORDERoferece módulos de funcionamento padronizados, que podem ser programados em cascata e utilizados individualmente para a otimização e a garantia de qualidade de cadeias de produção e de processos.
O círculo da cadeia de informações "do sensor até o ERP" se fecha em combinação com o software de parametrização LR DEVICE .

LINERECORDER AGENT CONNECTIVITY PORT (LR AGENT CP), é um software de gateway que possibilita uma comunicação bidirecional entre qualquer tipo e quantidade de interfaces.
O LR AGENT CP possibilita a comunicação de sistemas SAP através de ME, MII, Netweaver e HANA com o vasto mundo heterogêneo dos sensores, controladores e máquinas.