You probably do not come from: Brazil.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Novos sensores de vibração com Tecnologia IO-Link
  3. Tecnologia

O Sensor VV foi projetado para simplificar as principais categorias de falha da máquina.

Diferente dos sistemas comuns de medição, o sensor de vibração VV é on-line e capaz de prever falhas e evitar danos catastróficos.

O VV monitora simultaneamente o equipamento para as quatro categorias de problemas da máquina: impacto, fadiga, atrito e temperatura.

Métodos de monitoramento de vibração:

  IMPACTO FADIGA ATRITO TEMPERATURA
  Falhas impressionantes

Problemas mecanicos

Questões de montagem

Fricção

Esmerilhamento

Superaquecimento
ex.: condições de falha:

Laminas batendo

Objeto ingerido

Atingido por objetos em movimento

Tempo de sequencia inadequado

Desalinhamento

Desequilibrio

Questões de cinto

Pé solto

Questões estruturais

Rolamento com falha

Impulsor de fricção

Lâmina de arrasto

Cavitação

Perda de lubrificação

Perda do fluxo de refrigerante

Problemas elétricos

Carga excessiva

Esfregar excessivo

medição do sensor:

Máxima aceleração de Pico a-Peak

Velocidade Média v-RMS Aceleração Média a-RMS Temperatura º C

 

Variações para diferentes máquinas

MAQUINAS GRANDES

         0,3…500 MW

MAQUINAS PEQUENAS

           15…300 kW

Máquina rápida > 600 rpm

              VVB010

Máquina lenta 120…600 rpm

               VVB011

Máquina rápida > 600 rpm

          VVB020

Máquina lenta 120…600 rpm

          VVB021