You probably do not come from: Brazil. If necessary, change to: United States

Sensores de vibração com IO-Link

Monitoramento de condição: a condição da máquina sempre sob controle

O sensor de vibração do tipo VVB monitora em tempo real e permanentemente o comportamento de vibração de máquinas industriais simples. Até mesmo as menores diferenças em relação à condição ideal da máquina afetam o padrão de vibração. Desta forma, os danos iminentes à máquina podem ser detectados em uma fase inicial. Os operadores da instalação podem planejar e agir antecipadamente para evitar paradas de produção de alto custo.

Características do sensor de vibração IO-Link:

  • Monitoramento permanente dos valores característicos relevantes para fadiga, impacto, atrito e temperatura
  • Integração em sistemas industriais Ethernet sem quadro de distribuição e sem cabeamento complexo
  • Fornecimento de dados brutos para análises avançadas de danos
  • Contador integrado de horas de operação da máquina com base na velocidade de vibração
  • Transmissão de dados rápida graças à interface IO-Link COM3

Um único sensor para todas as vibrações

Kit básico ZZ0809 IO-Link VVB

O kit básico serve para o monitoramento de condições em motores de ventiladores, bombas e outras máquinas simples. Contém todos os componentes necessários e é fácil de implementar. É tão fácil proteger suas máquinas de forma confiável contra danos.

Consultoria de nossos especialistas

Juntos faremos com que o seu projeto seja bem sucedido.

Convencido? Então entre em contato conosco! Nós o acompanharemos em seu caminho. A nossa equipe de vendas ifm apoia você desde o início e de acordo com as suas necessidades: desde a consultoria estratégica, o desenvolvimento de soluções individuais de software e hardware e sua implementação correspondente, até os serviços adicionais.