• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Ar contendo óleo

Para evitar o acúmulo de óleo na ponta do sensor, o sensor deve ser instalado no tubo de forma que o óleo possa ser drenado ao longo da ponta da parede do tubo. Em um tubo horizontal, o sensor deve ser montado por baixo e não por cima.

Diferenças de temperatura

Se a temperatura do fluido e a temperatura ambiente forem muito diferentes entre si, deve-se garantir que o tubo seja instalado centralmente, pois isso minimiza a influência da temperatura ambiente na ponta do sensor. Para isso, oferecemos sensores com pontas de medição de diferentes comprimentos.

Depósitos na ponta do sensor

Depósitos e fuligem interferem na transferência de calor e devem ser evitados. Se não for possível evitar completamente a formação gradual de sujeira com o uso de filtros, pode ser útil limpar regularmente a ponta do sensor com um pano.

Concentrações de glicol

Diferentes concentrações de glicol têm diferentes propriedades térmicas que influenciam a avaliação do sinal de medição. A curva característica de glicol armazenada nos sensores está calibrada em 35%. Em caso de desvio, será preciso fazer uma programação por teach.