• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

A nova geração do sensor de distância OGD

Mais rápido, mais longe, melhor

O sensor óptico de distância OGD detecta, graças à inovadora tecnologia PMD, (PMD: photonic mixer device) com extrema precisão, objetos a um alcance de até 4 m.

Graças a esse poderoso sistema de medição de tempo de voo on-chip, a presença de objetos ou sua montagem correta é detectada com extrema precisão. As detecções em sequências rápida e em alta velocidade, por exemplo, em correias transportadoras ou no manuseio de materiais, também são típicas áreas de aplicação. A excelente resistência à reflexão e supressão de fundo da tecnologia PMD juntamente com a grande capacidade de reserva, contribuem para uma detecção confiável.

Os sensores fotoelétricos difusos convencionais e sensores de luz vermelha padrões não têm chance nenhuma frente à tecnologia PMD dos sensores OGD. O alcance de detecção independente de ângulo e cor também permite a detecção de objetos difíceis, como por exemplo, superfícies metálicas brilhantes.

Além do valor da distância é emitida também a refletividade. Dessa forma, os objetos podem não apenas ser identificados, mas além disso podem ser tiradas conclusões sobre as propriedades do material. Assim, a emissão simultânea do valor da distância e da refletividade permite a diferenciação de materiais e aumenta a segurança do processo.

O sensor a laser compacto é fácil de instalar graças à sua rosca M18 e pode ser ajustado diretamente no dispositivo por meio da operação simples de 3 botões ou, alternativamente, via IO-Link. A visualização ocorre através do display de 2 cores de 8 segmentos integrado ao sensor.

O sensor óptico de distância OGD em detalhes

Vantagens do OGD

Fácil substituição de gerações anteriores graças ao "modo Compa”

O modo Compa possibilita a substituição dos OGDs de gerações anteriores por dispositivos da nova geração sem precisar de muito trabalho de programação. Basta conectar seu novo sensor a um mestre IO-Link adequado, usar a função de "Cópia de segurança e restauração" e os OGDs da nova geração funcionarão exatamente como os da geração anterior.

Transmissão de dados sem perdas

A transmissão digital via IO-Link garante uma transmissão de dados dos valores do sensor sem perdas, pois, ao contrário dos dispositivos analógicos, não há perdas de sinal. Isso garante a alta precisão dos valores de medição.

Simples e transparente

A saída de status atual do dispositivo, a parametrização simples e rápida e a determinação transparente dos dados, permitem monitorar e controlar a instalação com eficiência. Graças ao diagnóstico contínuo e à parametrização remota via IO-Link, os tempos de parada e os custos de manutenção são significativamente reduzidos.

Valores de medição múltiplos de um único sensor
Graças ao IO-Link, o sensor pode transmitir simultaneamente o valor atual da distância e da refletividade.

Aplicações de sucesso

Função de parada em correia transportadora de duas etapas

Quando uma função de parada da correia transportadora for realizada no final de uma correia, o OGD usa a sua vantagem de supressão de fundo. Reflexões dos rolos metálicos não influenciam o sensor. O OGD também detecta objetos de diferentes cores de maneira confiável. Nessa aplicação, o primeiro ponto de comutação aciona uma redução de velocidade da correia. Quando o objeto alcançar o segundo ponto de comutação, a correia para.

A vantagem: o OGD faz diminuir os custos de compra, instalação e cabeamento, pois substitui dois dispositivos que seriam necessários para uma barreira fotoelétrica. Além disso, ele pode ser aplicado em praticamente qualquer situação de montagem, pois pode ser disposto transversalmente sobre a correia.

Garantia de qualidade durante a produção

O OGD realiza controles de qualidade precisos e confiáveis em linha, nos quais se verificam a posição e a orientação corretas de pequenas peças brilhantes ou peças de baixa reflexão, como por exemplo, anéis de vedação O-Ring ou engrenagens.

São detectadas falhas de montagem, como por exemplo a ausência de anéis de vedação O-Ring a partir de 5 mm de espessura. Essa detecção de falha durante a produção e antes da finalização dos controles de qualidade, faz diminuir o risco de danos subsequentes caros como paradas de instalações ou perdas de lotes. Ao mesmo tempo, o teste de qualidade em linha contribui para uma garantia de qualidade eficiente a longo prazo. Pois, o quanto antes uma falha for detectada, mais baixos serão os custos decorrentes e mais cedo poderão ser feitas melhorias.

Com um ângulo cada vez mais oblíquo, a luz refletida diminui causando a redução da precisão do valor de reflexão.

Detecção de objeto ao longo do processamento do produto

O OGD detecta objetos de forma confiável até mesmo sob condições desfavoráveis de iluminação. Materiais reflexivos ou com superfícies irregulares como filmes coloridos, escuros ou transparentes não escapam do OGD.

O sensor detecta sujeiras na lente pelo valor de reflexão via IO-Link e indica a limpeza necessária. Desta forma as medições erradas são reduzidas e a segurança do processo aumenta.

Tecnologia do OGD

Os sensores de distância ifm da série OGD usam a tecnologia pmd de tempo de voo para uma medição de distância precisa, robusta e de longo alcance. Com a tecnologia time of flight, as ondas de luz emitidas pela fonte de luz laser se propagam. Quando a luz do objeto de referência é refletida, o padrão das fases se desloca e esse deslocamento é diretamente proporcional à distância.

Vantagens da tecnologia de tempo de voo (time of flight)

  • Detecção robusta de pequenos objetos refletores, brilhantes ou pretos
  • Mesmo objetos multicoloridos como por exemplo placas de aglomerado e pedaços de carne, são detectados de forma confiável graças à tecnologia PMD
  • Devido à supressão de fundo e luz laser, os sensores OGD operam de forma extremamente confiável mesmo em casos de interferências no ambiente, como por exemplo movimentos, reflexos e luz externa
  • Montagem rápida graças à independência de cor e ângulo

Valor agregado graças ao IO-Link

  • Determinação transparente de dados
  • Valor atual da distância
  • Valor de refletividade atual
  • Estado atual do dispositivo
  • Parametrização fácil e rápida
  • Transmissão de dados sem perdas

Perguntas frequentes (FAQ)

Produtos